UL PC 1919 18 T 5320069
Mitat 190 x 190 x 180
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5320069
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074037459
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 190
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 180
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 T
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
UL PC 1919 18 T
Sample image
Order symbol : UL PC 1919 18 T
Tuote nr : 5320069
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074037459
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
Materiaalit : |
---|
Lämpötilat : |
---|
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )