Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 G

UL PC 1919 18 G 5320369

Mitat 190 x 190 x 180

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5320369

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074037466

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 180

Lämpötilat :
Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

UL PC 1919 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 18 G

Tuote nr : 5320369

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074037466

PC_ABS1919
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 190 180
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12