Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T
PW 292409 T 4901884
Mitat 291 x 244 x 88
- IP66; IK09
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4901884
Tuotekuvaus : PW Inspection Protection window,
Lisätieto : 291x244x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074320469
SSTL numero : 3424740
ETIM : EC002527
Pituus (mm) : 291
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 88
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PW 292409 T


Sample image
Order symbol : PW 292409 T
Tuote nr : 4901884
Tuotekuvaus : PW Inspection Protection window,
Lisätieto : 291x244x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
EAN koodi : 6418074320469
El. number :
- Suomi : 3424740
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 291 | 244 | 88 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)