Skip to content
  
Previous slide
PW 403409 T product image 1
Next slide
PW 403409 T thumbnail image 1
PW 403409 T thumbnail image 2
PW 403409 T thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T

PW 403409 T 4901904

Mitat 394 x 346 x 88

  • IP66; IK09
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4901904

Tuotekuvaus : PW Inspection Protection window,

Lisätieto : 394x346x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074320476

SSTL numero : 3424741

ETIM : EC002527

Mitat :

Pituus (mm) : 394

Leveys (mm) : 346

Korkeus (mm) : 88

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK09

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PW 403409 T

Fibox
4901804_PW_454009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 403409 T

Tuote nr : 4901904

Tuotekuvaus : PW Inspection Protection window,

Lisätieto : 394x346x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN koodi : 6418074320476

El. number :

  • Suomi : 3424741
4901904_FIBOX_PW_403409_T DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 394 346 88
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13