Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
B24 10620-45 3730620
Mitat 223 x 193 x 22
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730620
Tuotekuvaus : Kansiluukun kosketussuoja
Lisätieto : 2x12 moduulia
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074032034
SSTL numero : 3420148
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 223
Leveys (mm) : 193
Korkeus (mm) : 22
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
B24 10620-45


Sample image
Order symbol : B24 10620-45
Tuote nr : 3730620
Tuotekuvaus : Kansiluukun kosketussuoja
Lisätieto : 2x12 moduulia
EAN koodi : 6418074032034
El. number :
- Suomi : 3420148
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 193 | 22 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)