Skip to content
  
Previous slide
B12 10621-45 product image 1
Next slide
B12 10621-45 thumbnail image 1
B12 10621-45 thumbnail image 2
B12 10621-45 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

B12 10621-45 3730621

Mitat 223 x 103 x 22

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730621

Tuotekuvaus : Kansiluukun kosketussuoja

Lisätieto : 12 moduulia

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074032041

SSTL numero : 3420147

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 223

Leveys (mm) : 103

Korkeus (mm) : 22

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

B12 10621-45

Fibox
3730621

Sample image

Order symbol : B12 10621-45

Tuote nr : 3730621

Tuotekuvaus : Kansiluukun kosketussuoja

Lisätieto : 12 moduulia

EAN koodi : 6418074032041

El. number :

  • Suomi : 3420147
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 223 103 22
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -