Skip to content
 
    Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
   
Previous slide
L 02 product image 1
Next slide
L 02 thumbnail image 1
L 02 thumbnail image 1
L 02 thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02

L 02 3730660

Mitat 60 x 77 x 25

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730660

Tuotekuvaus : Luukku 2 moduulia

Lisätieto : Kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074031693

SSTL numero : 3420139

ETIM : EC002527

Mitat :

Pituus (mm) : 60

Leveys (mm) : 77

Korkeus (mm) : 25

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

L 02

Fibox
3730660

Sample image

Order symbol : L 02

Tuote nr : 3730660

Tuotekuvaus : Luukku 2 moduulia

Lisätieto : Kirkas kansi

EAN koodi : 6418074031693

El. number :

  • Suomi : 3420139

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

L02-L10
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 60 77 25
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C