Skip to content
 
    Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
   
Previous slide
L 06 product image 1
Next slide
L 06 thumbnail image 1
L 06 thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 06

L 06 3730662

Mitat 130 x 77 x 25

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730662

Tuotekuvaus : Luukku 6 moduulia

Lisätieto : Kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035509

SSTL numero : 3420135

ETIM : EC002527

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 77

Korkeus (mm) : 25

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 06

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

L 06

Fibox
3730662_L06_window_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : L 06

Tuote nr : 3730662

Tuotekuvaus : Luukku 6 moduulia

Lisätieto : Kirkas kansi

EAN koodi : 6418074035509

El. number :

  • Suomi : 3420135

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

L02-L10
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 77 25
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C