Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla




Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
L 08 3730663
Mitat 162 x 77 x 25
Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730663
Tuotekuvaus : Luukku 8 moduulia
Lisätieto : Kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035516
SSTL numero : 3420137
ETIM : EC002527
Pituus (mm) : 162
Leveys (mm) : 77
Korkeus (mm) : 25
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
L 08


Sample image
Order symbol : L 08
Tuote nr : 3730663
Tuotekuvaus : Luukku 8 moduulia
Lisätieto : Kirkas kansi
EAN koodi : 6418074035516
El. number :
- Suomi : 3420137
Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 77 | 25 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Tiivistemateriaali : | EPDM |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)