Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla








Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
L 13 3730692
Mitat 257 x 108 x 25
Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730692
Tuotekuvaus : Luukku 13 moduulia
Lisätieto : Kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031686
SSTL numero : 3420119
ETIM : EC002527
Pituus (mm) : 257
Leveys (mm) : 108
Korkeus (mm) : 25
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
L 13


Sample image
Order symbol : L 13
Tuote nr : 3730692
Tuotekuvaus : Luukku 13 moduulia
Lisätieto : Kirkas kansi
EAN koodi : 6418074031686
El. number :
- Suomi : 3420119
Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 108 | 25 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)