Skip to content
 
    Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
   
Previous slide
L 12 II product image 1
Next slide
L 12 II thumbnail image 1
L 12 II thumbnail image 1
L 12 II thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II

L 12 II 3730775

Mitat 248 x 128 x 53

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730775

Tuotekuvaus : Luukku 12 moduulia

Lisätieto : Läpinäkyvä savunharmaa kansi

Pakkausyksikkö : 10

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074036841

SSTL numero : 3422652

ETIM : EC002527

Mitat :

Pituus (mm) : 248

Leveys (mm) : 128

Korkeus (mm) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

L 12 II

Fibox
3730775

Sample image

Order symbol : L 12 II

Tuote nr : 3730775

Tuotekuvaus : Luukku 12 moduulia

Lisätieto : Läpinäkyvä savunharmaa kansi

EAN koodi : 6418074036841

El. number :

  • Suomi : 3422652

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

L12II
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 248 128 53
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C