Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
L 24 II 3730776
Mitat 248 x 218 x 53
Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730776
Tuotekuvaus : Luukku 24 moduulia
Lisätieto : Läpinäkyvä savunharmaa kansi
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074036858
SSTL numero : 3422654
ETIM : EC002527
Pituus (mm) : 248
Leveys (mm) : 218
Korkeus (mm) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
L 24 II

Sample image
Order symbol : L 24 II
Tuote nr : 3730776
Tuotekuvaus : Luukku 24 moduulia
Lisätieto : Läpinäkyvä savunharmaa kansi
EAN koodi : 6418074036858
El. number :
- Suomi : 3422654
Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 218 | 53 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)