Skip to content
 
    Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla
   
Previous slide
L 44 II product image 1
Next slide
L 44 II thumbnail image 1
L 44 II thumbnail image 1
L 44 II thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II

L 44 II 4512299

Mitat 377 x 331 x 28

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4512299

Tuotekuvaus : Luukku 36 moduulia

Lisätieto : Läpinäkyvä savunharmaa kansi

Pakkausyksikkö : 5

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035127

SSTL numero : 3421149

ETIM : EC002527

Mitat :

Pituus (mm) : 377

Leveys (mm) : 331

Korkeus (mm) : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

L 44 II

Fibox
4512299

Sample image

Order symbol : L 44 II

Tuote nr : 4512299

Tuotekuvaus : Luukku 36 moduulia

Lisätieto : Läpinäkyvä savunharmaa kansi

EAN koodi : 6418074035127

El. number :

  • Suomi : 3421149

Sisältää : Tarkastusikkuna asennustarvikkeilla

L44
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 377 331 28
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C