Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.








ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021 No MP
ARCA 504021 No MP 8120011N
Code UL : UL508A
Dimensions 500 x 400 x 210
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8120011N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074089366
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 500
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 210
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021 No MP
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 504021 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 504021 No MP
Code article : 8120011N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074089366
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 210 |
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
IDS ARCA 5040 |
Kit de porte intérieure
(485 x 385 x 35) |
MPX ARCA 5040 |
Platine de montage
(450 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 5040 |
Platine de montage multiperforée
(450 x 350 x 1.5) |
MPP ARCA 5040 |
Platine de montage perforée
(450 x 350 x 2) |
DRS ARCA 504021 |
Châssis et plastron isolant
(485 x 385 x 35) |
PMK ARCA 40 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA VLS |
Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16) |
MPS ARCA 5040 |
Platine de montage
(450 x 350 x 2) |
RCS ARCA 5040 |
Toit de la pluie pour 5040
(30 x 400 x 20) |
DSP ARCA VRS |
Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)