Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA VRS product image 2
Next slide
DSP ARCA VRS thumbnail image 2
DSP ARCA VRS thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VRS

DSP ARCA VRS 8120961

Dimensions 15 x 104 x 16

Fiche technique
Produit

Code article : 8120961

Désignation : Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074305091

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 15

Largeur en mm : 104

Hauteur en mm : 16

Matériaux :

Matériau : Acier galvanisé

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VRS

Fichiers CAO
Contact

DSP ARCA VRS

Fibox
8120961_DSP_ARCA_VRS_2_300dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA VRS

Code article : 8120961

Désignation : Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite

Code EAN : 6418074305091

Dimensions : Height Width Depth
mm : 15 104 16
Matériaux :
Matériau : Acier galvanisé
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -