Skip to content

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13
ARCA IEC image
Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions








FILTRES SELECTIONNES:

Mounting plates

DIN rail sets

Inner door sets

Corner bracket sets

Connecting enclosures

Hinges and Wall mounting

Pole mounting kits

Lock inserts

Rain canopies

Door stoppers