Skip to content
  
Previous slide
WMK ARCA 40 MID product image 1
Next slide
WMK ARCA 40 MID thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID

WMK ARCA 40 MID 8120905

Dimensions 34 x 57 x 53

Fiche technique
Produit

Code article : 8120905

Désignation : Pattes de fixation

Remarques : Ecarte le coffret du mur de 40 mm

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074090171

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 34

Largeur en mm : 57

Hauteur en mm : 53

Matériaux :

Matériau : Stainless steel

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID

Fichiers CAO
Contact

WMK ARCA 40 MID

Fibox
8120905_WMK_ARCA_40_MID_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMK ARCA 40 MID

Code article : 8120905

Désignation : Pattes de fixation

Remarques : Ecarte le coffret du mur de 40 mm

Code EAN : 6418074090171

8120905_WM Arca 40 Mid DIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 34 57 53
Matériaux :
Matériau : Stainless steel
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -