ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
WMK ARCA 10 SMALL 8120830
Dimensions 34 x 56 x 20
Fiche technique
Code article : 8120830
Désignation : Pattes de fixation
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 10 mm
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074083180
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 34
Largeur en mm : 56
Hauteur en mm : 20
Matériau : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
WMK ARCA 10 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Code article : 8120830
Désignation : Pattes de fixation
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 10 mm
Code EAN : 6418074083180

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 20 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Stainless steel |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)