Skip to content
  
Previous slide
WMK ARCA 40 SMALL product image 1
Next slide
WMK ARCA 40 SMALL thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 SMALL

WMK ARCA 40 SMALL 8120831

Dimensions 34 x 56 x 50

Fiche technique
Produit

Code article : 8120831

Désignation : Pattes de fixation

Remarques : Ecarte le coffret du mur de 40 mm

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074083197

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 34

Largeur en mm : 56

Hauteur en mm : 50

Matériaux :

Matériau : Stainless steel

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 SMALL

Fichiers CAO
Contact

WMK ARCA 40 SMALL

Fibox
8120831_WMK_ARCA_40_small_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMK ARCA 40 SMALL

Code article : 8120831

Désignation : Pattes de fixation

Remarques : Ecarte le coffret du mur de 40 mm

Code EAN : 6418074083197

WM ARCA 40_dim
Dimensions : Height Width Depth
mm : 34 56 50
Matériaux :
Matériau : Stainless steel
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -