Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 403021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 403021 thumbnail image 1
DRS ARCA 403021 thumbnail image 2
DRS ARCA 403021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021

DRS ARCA 403021 8120765

Dimensions 385 x 285 x 35

Fiche technique
Produit

Code article : 8120765

Désignation : Châssis et plastron isolant

Remarques : 2 rangées x 11 modules,dim 400x300x210

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074082862

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 385

Largeur en mm : 285

Hauteur en mm : 35

Matériaux :

Matériau : Acier galvanisé

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021

Fichiers CAO
Contact

DRS ARCA 403021

Fibox
8120765_DRS_ARCA_403021_2_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 403021

Code article : 8120765

Désignation : Châssis et plastron isolant

Remarques : 2 rangées x 11 modules,dim 400x300x210

Code EAN : 6418074082862

DRS ARCA 403021_dim
Dimensions : Height Width Depth
mm : 385 285 35
Matériaux :
Matériau : Acier galvanisé
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -