ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
WMKQ50M 8120835
Dimensions 37 x 77 x 50
Fiche technique
Code article : 8120835
Désignation : Pattes de fixation en plastique
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 50 mm
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074306395
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 37
Largeur en mm : 77
Hauteur en mm : 50
Matériau : Polycarbonate
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
WMKQ50M


Sample image
Order symbol : WMKQ50M
Code article : 8120835
Désignation : Pattes de fixation en plastique
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 50 mm
Code EAN : 6418074306395

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 37 | 77 | 50 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)