Skip to content
  
Previous slide
CLI ARCA T8 product image 1
Next slide
CLI ARCA T8 thumbnail image 1
CLI ARCA T8 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA T8

CLI ARCA T8 8120873

Dimensions 17 x 30 x 40

Fiche technique
Produit

Code article : 8120873

Désignation : Serrure demi cylindre triangle 8mm

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074083401

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 17

Largeur en mm : 30

Hauteur en mm : 40

Matériaux :

Matériau : Stainless steel

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA T8

Fichiers CAO
Contact

CLI ARCA T8

Fibox
8120873_CLI_ARCA_T8_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CLI ARCA T8

Code article : 8120873

Désignation : Serrure demi cylindre triangle 8mm

Code EAN : 6418074083401

Dimensions : Height Width Depth
mm : 17 30 40
Matériaux :
Matériau : Stainless steel
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -