ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CFS ARCA 8120820
Dimensions 82 x 216 x 12
- IP65
Fiche technique
Code article : 8120820
Désignation : Flasque de jumelage
Remarques : Pour jumeler les coffrets
Emballage : 12
Unité : Unité
Code EAN : 6418074083173
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 82
Largeur en mm : 216
Hauteur en mm : 12
Matériau : Polycarbonate
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
CFS ARCA


Sample image
Order symbol : CFS ARCA
Code article : 8120820
Désignation : Flasque de jumelage
Remarques : Pour jumeler les coffrets
Code EAN : 6418074083173
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 216 | 12 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)