ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4030
RCS ARCA 4030 8120943
Dimensions 30 x 300 x 20
Fiche technique
Code article : 8120943
Désignation : Toit de la pluie pour 4030
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074093202
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 30
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 20
Matériau : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4030
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
RCS ARCA 4030


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 4030
Code article : 8120943
Désignation : Toit de la pluie pour 4030
Code EAN : 6418074093202
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 300 | 20 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Stainless steel |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)