ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 6080
RCS ARCA 6080 8120949
Dimensions 50 x 800 x 20
Fiche technique
Code article : 8120949
Désignation : Toit de la pluie pour 6080
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074093264
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 50
Largeur en mm : 800
Hauteur en mm : 20
Matériau : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 6080
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
RCS ARCA 6080


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 6080
Code article : 8120949
Désignation : Toit de la pluie pour 6080
Code EAN : 6418074093264
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 800 | 20 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Stainless steel |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)