ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S
WMKQ10S 8120832
Dimensions 35 x 75 x 20
Fiche technique
Code article : 8120832
Désignation : Pattes de fixation en plastique
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 10 mm
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074306364
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 35
Largeur en mm : 75
Hauteur en mm : 20
Matériau : Polycarbonate
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
WMKQ10S


Sample image
Order symbol : WMKQ10S
Code article : 8120832
Désignation : Pattes de fixation en plastique
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 10 mm
Code EAN : 6418074306364

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 75 | 20 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)