ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10MID
WMK ARCA 10MID 8120904
Dimensions 34 x 57 x 23
Fiche technique
Code article : 8120904
Désignation : Pattes de fixation
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 10 mm
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074090164
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 34
Largeur en mm : 57
Hauteur en mm : 23
Matériau : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10MID
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
WMK ARCA 10MID


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10MID
Code article : 8120904
Désignation : Pattes de fixation
Remarques : Ecarte le coffret du mur de 10 mm
Code EAN : 6418074090164

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 57 | 23 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Stainless steel |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)