ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
IDS ARCA 5050 8120710
Dimensions 480 x 480 x 30
- IP65
Fiche technique
Code article : 8120710
Désignation : Inner door set
Remarques : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074314758
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 480
Largeur en mm : 480
Hauteur en mm : 30
Matériau : Aluminum
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP65
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
IDS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5050
Code article : 8120710
Désignation : Inner door set
Remarques : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
Code EAN : 6418074314758
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Aluminum |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)