Skip to content
  
Previous slide
FHS M ARCA product image 1
Next slide
FHS M ARCA thumbnail image 1
FHS M ARCA thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

FHS M ARCA 8120892

Dimensions 120 x 35 x 35

Fiche technique
Produit

Code article : 8120892

Désignation : Jeu de grandes charnières

Remarques : Dim 700x500-800x600

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074084798

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 120

Largeur en mm : 35

Hauteur en mm : 35

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

Fichiers CAO
Contact

FHS M ARCA

Fibox
8120892_FHS_M_ARCA-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FHS M ARCA

Code article : 8120892

Désignation : Jeu de grandes charnières

Remarques : Dim 700x500-800x600

Code EAN : 6418074084798

Dimensions : Height Width Depth
mm : 120 35 35
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -