Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.


ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP
ARCA 505021W No MP 8120152N
Code UL : UL508A
Dimensions 500 x 500 x 210
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8120152N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte grise avec fenêtre, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074314697
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 500
Largeur en mm : 500
Hauteur en mm : 210
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13
ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 505021W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 505021W No MP
Code article : 8120152N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte grise avec fenêtre, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074314697
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 500 | 210 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MPMP ARCA 5050 |
Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5) |
MPX ARCA 5050 |
Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 15) |
MPS ARCA 5050 |
Platine de montage (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2) |
DRS ARCA 505021 |
DIN rail frame set
(480 x 480 x 30) |
RCS ARCA 5050 |
Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20) |
IDS ARCA 5050 |
Inner door set
(480 x 480 x 30) |
MPP ARCA 5050 |
Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Kit de fixation sur Poteau
(485 x 385 x 35) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )