Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 604021 No MP product image 1
Next slide
ARCA 604021 No MP thumbnail image 1
ARCA 604021 No MP thumbnail image 4
ARCA 604021 No MP thumbnail image 6
ARCA 604021 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021 No MP

ARCA 604021 No MP 8120012N

Code UL : UL508A

Dimensions 600 x 400 x 210

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120012N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074089373

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021 No MP

Fichiers CAO
Contact

ARCA 604021 No MP

Fibox
8120012N_ARCA_604021_No_MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021 No MP

Code article : 8120012N

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074089373

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : Height Width Depth
mm : 600 400 210
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
MPS ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Toit de la pluie pour 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Châssis et plastron isolant
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Platine de montage multiperforée
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Platine de montage perforée
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Kit de porte intérieure
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13