Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
















ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W
ARCA 604021W 8120132
Code UL : UL508A
Dimensions 600 x 400 x 210
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8120132
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074080035
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 600
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 210
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W
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
ARCA 604021W


Sample image
Order symbol : ARCA 604021W
Code article : 8120132
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
Code EAN : 6418074080035
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 210 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MPS ARCA 6040 |
Platine de montage
(550 x 350 x 2) |
RCS ARCA 6040 |
Toit de la pluie pour 6040
(30 x 400 x 20) |
DRS ARCA 604021 |
Châssis et plastron isolant
(585 x 385 x 35) |
PMK ARCA 40 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
MPMP ARCA 6040 |
Platine de montage multiperforée
(550 x 350 x 1.5) |
MPP ARCA 6040 |
Platine de montage perforée
(550 x 350 x 2) |
IDS ARCA 6040 |
Kit de porte intérieure
(585 x 385 x 35) |
MPX ARCA 6040 |
Platine de montage
(550 x 350 x 5) |
DSP ARCA VLS |
Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16) |
DSP ARCA VRS |
Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)