Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 604021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 604021W No MP thumbnail image 1
ARCA 604021W No MP thumbnail image 2
ARCA 604021W No MP thumbnail image 3
ARCA 604021W No MP thumbnail image 4
ARCA 604021W No MP thumbnail image 5
ARCA 604021W No MP thumbnail image 11
ARCA 604021W No MP thumbnail image 2
ARCA 604021W No MP thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W No MP

ARCA 604021W No MP 8120132N

Code UL : UL508A

Dimensions 600 x 400 x 210

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8120132N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074094025

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W No MP

Fichiers CAO
Contact

ARCA 604021W No MP

Fibox
8120132N_ARCA_406021W_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021W No MP

Code article : 8120132N

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074094025

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : Height Width Depth
mm : 600 400 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPS ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Toit de la pluie pour 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Châssis et plastron isolant
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Platine de montage multiperforée
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Platine de montage perforée
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Kit de porte intérieure
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C