Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.












ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030
ARCA 608030 8120029
Code UL : UL508A
Dimensions 600 x 800 x 300
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8120029
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074085160
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 600
Largeur en mm : 800
Hauteur en mm : 300
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030
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
ARCA 608030


Sample image
Order symbol : ARCA 608030
Code article : 8120029
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
Code EAN : 6418074085160
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
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
DRS ARCA 608030 |
Châssis et plastron isolant
(785 x 585 x 35) |
RCS ARCA 6080 |
Toit de la pluie pour 6080
(50 x 800 x 20) |
DSP ARCA RM |
Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Platine de montage
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Kit de porte intérieure |
MPMP ARCA 8060 |
Platine de montage multiperforée
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Kit de fixation sur Poteau
(785 x 585 x 35) |
MPP ARCA 6080 |
Platine de montage perforée
(530 x 730 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Platine de montage
(730 x 530 x 5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)