Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 608030S product image 1
Next slide
ARCA 608030S thumbnail image 1
ARCA 608030S thumbnail image 2
ARCA 608030S thumbnail image 3
ARCA 608030S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S

ARCA 608030S 8120109

Code UL : UL508A

Dimensions 600 x 800 x 300

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120109

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074085221

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 800

Hauteur en mm : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 608030S

Fibox
8120109_ARCA_608030S 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 608030S

Code article : 8120109

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Code EAN : 6418074085221

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA6080
Dimensions : Height Width Depth
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 Châssis et plastron isolant
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Toit de la pluie pour 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Platine de montage
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Kit de porte intérieure
MPMP ARCA 8060 Platine de montage multiperforée
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Kit de fixation sur Poteau
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Platine de montage perforée
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Platine de montage
(730 x 530 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467