Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.








ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP
ARCA 608030W No MP 8120149N
Code UL : UL508A
Dimensions 600 x 800 x 300
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8120149N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074094247
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 600
Largeur en mm : 800
Hauteur en mm : 300
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 608030W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 608030W No MP
Code article : 8120149N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074094247
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
DRS ARCA 608030 |
Châssis et plastron isolant
(785 x 585 x 35) |
RCS ARCA 6080 |
Toit de la pluie pour 6080
(50 x 800 x 20) |
DSP ARCA RM |
Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Platine de montage
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Kit de porte intérieure |
MPMP ARCA 8060 |
Platine de montage multiperforée
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Kit de fixation sur Poteau
(785 x 585 x 35) |
MPP ARCA 6080 |
Platine de montage perforée
(530 x 730 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Platine de montage
(730 x 530 x 5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)