Skip to content

Cardmaster

La gamme CARDMASTER est idéale pour l'emballage d'instruments, de dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de processus. Elle offre deux compartiments : l'un pour les cartes de circuit imprimé et les capteurs avec des fentes pour l'insertion des cartes de circuit imprimé, et l'autre pour les borniers et le câblage. Toutes les tailles sont disponibles en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 166 x 160 x 80 mm à 390 x 316 x 167 mm.
PC : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94-HB
ABS : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94-HB
Cardmaster image
Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions








FILTRES SELECTIONNES: