Skip to content
  
Previous slide
FP 25/22 product image 1
Next slide
FP 25/22 thumbnail image 1
FP 25/22 thumbnail image 2
FP 25/22 thumbnail image 3
FP 25/22 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

FP 25/22 7720139

Dimensions 250 x 150 x 1

Fiche technique
Produit

Code article : 7720139

Désignation : Face avant (Aluminium), pour boîtiers:

Remarques : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059291

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 250

Largeur en mm : 150

Hauteur en mm : 1

Matériaux :

Matériau : Acier galvanisé

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

Plans
Fichiers CAO
Contact

FP 25/22

Fibox
7720139_FP 25_22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 25/22

Code article : 7720139

Désignation : Face avant (Aluminium), pour boîtiers:

Remarques : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Code EAN : 6418074059291

FP_25_22
Dimensions : Height Width Depth
mm : 250 150 1
Matériaux :
Matériau : Acier galvanisé
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -