Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-C3 product image 1
Next slide
PC 25/22-C3 thumbnail image 1
PC 25/22-C3 thumbnail image 2
PC 25/22-C3 thumbnail image 1
PC 25/22-C3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-C3

PC 25/22-C3 7520141

Dimensions 257 x 219 x 122

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7520141

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Sans couvercle

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059352

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 257

Largeur en mm : 219

Hauteur en mm : 122

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-C3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 25/22-C3

Fibox
7520141_PC_25-22-C3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 25/22-C3

Code article : 7520141

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Sans couvercle

Code EAN : 6418074059352

CM25_22-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 257 219 122
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MP 25/22 Platine de montage, pour boîtiers:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(250 x 150 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc