Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3
PC 25/22-FC3 7520241
Dimensions 257 x 219 x 135
- IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Code article : 7520241
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris vissé
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074059376
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 257
Largeur en mm : 219
Hauteur en mm : 135
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 25/22-FC3


Sample image
Order symbol : PC 25/22-FC3
Code article : 7520241
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris vissé
Code EAN : 6418074059376

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 219 | 135 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MP 25/22 |
Platine de montage, pour boîtiers:
(225 x 175 x 1) |
FC PC 25/22 |
Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(257 x 157 x 30) |
FP 25/22 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(250 x 150 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)