Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-3 product image 1
Next slide
PC 25/22-3 thumbnail image 1
PC 25/22-3 thumbnail image 2
PC 25/22-3 thumbnail image 3
PC 25/22-3 thumbnail image 4
PC 25/22-3 thumbnail image 1
PC 25/22-3 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3

PC 25/22-3 7525134

Dimensions 280 x 219 x 156

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7525134

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059390

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 219

Hauteur en mm : 156

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 25/22-3

Fibox
7525134_PC_25_22_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 25/22-3

Code article : 7525134

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Code EAN : 6418074059390

CM25_22-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 219 156
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MP 25/22 Platine de montage, pour boîtiers:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(250 x 150 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc