Skip to content
 
    La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.
   
Previous slide
ABS 25/22-3 product image 1
Next slide
ABS 25/22-3 thumbnail image 1
ABS 25/22-3 thumbnail image 2
ABS 25/22-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / ABS 25/22-3

ABS 25/22-3 7585134

Dimensions 280 x 219 x 156

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

  • IP65; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7585134

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059406

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 219

Hauteur en mm : 156

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / ABS 25/22-3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ABS 25/22-3

Fibox
7585134_ABS_25_22_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-3

Code article : 7585134

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Code EAN : 6418074059406

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM25_22-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 219 156
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MP 25/22 Platine de montage, pour boîtiers:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(250 x 150 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc