Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKMB 180 G product image 1
Next slide
EKMB 180 G thumbnail image 1
EKMB 180 G thumbnail image 2
EKMB 180 G thumbnail image 3
EKMB 180 G thumbnail image 4
EKMB 180 G thumbnail image 1
EKMB 180 G thumbnail image 2

EK / EKM / EKMB 180 G

EKMB 180 G 2538022

nom UL : UL EKMB 180 G

Dimensions 380 x 190 x 180

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538022

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013514

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180
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
EK / EKM / EKMB 180 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKMB 180 G

Fibox
2538022_EKMB_180_G_enclose 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKMB 180 G

Code article : 2538022

nom UL : UL EKMB 180 G

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013514

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 190 180
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
EKMZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK