Base pour boîtier




EKMR 3530542
Dimensions 380 x 190 x 100
Comprend : Base pour boîtier
Fiche technique
Code article : 3530542
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouverture prédécoupée: 1x flasque de taille 2
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000064
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 100
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
EKMR


Sample image
Order symbol : EKMR
Code article : 3530542
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouverture prédécoupée: 1x flasque de taille 2
Code EAN : 6418074000064
Comprend : Base pour boîtier

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 100 |
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
EKMZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)