Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKM 30-T product image 1
Next slide
EKM 30-T thumbnail image 1
EKM 30-T thumbnail image 3
EKM 30-T thumbnail image 2

EK / EKM / EKM 30-T

EKM 30-T 3720145

Dimensions 380 x 190 x 30

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3720145

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000262

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 30

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKM / EKM 30-T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKM 30-T

Fibox
3720145_EKM_30-T_cover_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKM 30-T

Code article : 3720145

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Code EAN : 6418074000262

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 190 30
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKMZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK