Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKM 80-T product image 1
Next slide
EKM 80-T thumbnail image 1
EKM 80-T thumbnail image 2
EKM 80-T thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 80-T

EKM 80-T 3720557

Dimensions 380 x 190 x 80

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3720557

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000279

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 80

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKM / EKM 80-T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKM 80-T

Fibox
3720557_EKM_80-T_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKM 80-T

Code article : 3720557

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Code EAN : 6418074000279

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 190 80
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKMZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK