Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN














EKM 80-G 3730557
Dimensions 380 x 190 x 80
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3730557
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Gris
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000293
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 80
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
EKM 80-G


Sample image
Order symbol : EKM 80-G
Code article : 3730557
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Gris
Code EAN : 6418074000293
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
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
EKMZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)