Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.






EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G
EKPE MPI 130G 2538246
Dimensions 380 x 280 x 130
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
- IP66/67; IK08
Fiche technique
Code article : 2538246
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074321084
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 130
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
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
EKPE MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKPE MPI 130G
Code article : 2538246
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074321084
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)