EK
La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508

Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
FILTRES SELECTIONNES: