Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN


EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T-2FSH
EKP 30-T-2FSH 3520143
Dimensions 380 x 280 x 30
Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
- IP65
Fiche technique
Code article : 3520143
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074010353
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 30
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T-2FSH
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
EKP 30-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKP 30-T-2FSH
Code article : 3520143
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Transparent
Code EAN : 6418074010353
Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)